¿Por qué es tan importante el aire que respiras en casa?
Consumimos alrededor de 1 kg de comida y 2 kg de agua al día, pero ¿sabías que inhalamos unos 15 kg de aire en el mismo periodo? Mientras que podemos sobrevivir semanas sin comida y días sin agua, sólo podemos pasar minutos sin aire.
Pasamos el 90 % de nuestro tiempo en interiores, pero por desgracia la calidad del aire que respiramos en casa puede ser hasta cinco veces peor que en el exterior
Por supuesto, las fuentes exteriores como el polen y la contaminación general del aire pueden agravar el problema, pero algunos de los culpables, como los contaminantes del polvo o los alérgenos, pueden encontrarse en el hogar. Incluso actividades cotidianas como el polvo que desprende la limpieza o los olores de la cocina pueden influir en la calidad del aire que respiramos. Cuanto más finas son las partículas, más peligrosas son para nuestra salud. El material particulado fino (PM2,5), definido como partículas de diámetro igual o inferior a 2,5 micras, es tan minúsculo que permanece invisible, dándonos una falsa sensación de seguridad. Pero con el sistema de filtración adecuado puedes reducir el impacto de estos contaminantes del aire.
Seis razones para elegir un purificador de aire
Un purificador de aire es un complemento útil para cualquier hogar, pero se recomienda especialmente a las personas con alergias, asma y problemas respiratorios. Los hogares con niños pequeños, mujeres embarazadas o personas mayores son especialmente vulnerables a la contaminación del aire interior.
Guía de purificadores de aire: calidad del aire en tu hogar
¿Cómo funciona un purificador de aire Daikin?
Los purificadores de aire Daikin pueden ayudar a combatir las enfermedades respiratorias, el polen y otras alergias estacionales. Un proceso en tres fases reduce las partículas finas y nocivas:
Guía de purificadores de aire: calidad del aire en tu hogar
¿Por qué elegir un purificador de aire Daikin?
- Pruebas
- Filtración avanzada
- Conectividad
- Confort
Hemos sido sometidos a pruebas de eliminación de virus respiratorios y alergias
Daikin cuenta con la confianza y las pruebas de instituciones de renombre.
Las unidades Daikin MC55W y MCK55W pueden eliminar más del 99,9% de los virus respiratorios en 2,5 minutos, según las pruebas realizadas por el Instituto Pasteur de Lille. (Lee los resultados de las pruebas en la nota a pie de página) Nuestras unidades MC55W y MCK55W cuentan con el sello de aprobación de alergias de la British Allergy Foundation (BAF) y las unidades MC30Y y MC55W están certificadas como aptas para alérgicos por el European Centre for Allergy Research (ECARF).
Filtración en varias etapas para obtener los mejores resultados
Nuestros purificadores de aire disponen de un sistema de filtración completo, con tres etapas de filtración. La primera etapa es un prefiltro que ayuda a capturar y eliminar partículas grandes como polvo, pelos de mascotas y pelusas. La segunda etapa es un filtro HEPA electrostático que captura y elimina pequeñas partículas como alérgenos, ácaros del polvo y humo. La tercera etapa es un filtro desodorizante que ayuda a reducir los olores en el aire.
Nuestros filtros HEPA electrostáticos no dependen del tamaño de la malla, sino que atrapan los contaminantes a través de su carga estática.
A diferencia de un filtro normal, no requieren un tamaño de malla más pequeño, que sería propenso a la obstrucción. Esto significa que sólo hay que sustituirlo cada diez años.
Purifica tu aire fácilmente a través de un smartphone o una tablet
Los purificadores de aire MC80Z y MCK70Z de Daikin vienen con conectividad WLAN, lo que significa que se pueden controlar a través de la aplicación Onecta de Daikin, la misma que puedes utilizar para controlar tus sistemas de aerotermia Daikin. La aplicación te permite controlar, programar y supervisar el proceso de purificación del aire para que puedas disfrutar de un aire más saludable al alcance de tu mano.
Las unidades vienen con sensores de PM2,5, que ofrecen una representación visual de la calidad del aire interior y que se pueden visualizar en la unidad o en tiempo real en la aplicación Onecta de Daikin. Siempre llevando el nivel de innovación un paso más allá, nuestros purificadores de aire Daikin funcionan con la plataforma de mapas de Google para proporcionar datos en tiempo real sobre la calidad del aire exterior y el polen a través de la aplicación Onecta de Daikin. Nuestra misión es proporcionar datos sobre la calidad del aire interior y exterior para que los clientes estén mejor informados.
Purificar el aire de forma sencilla
Nuestras unidades plug-and-play incluyen el "modo automático", que permite al purificador controlar y limpiar constantemente el aire según sea necesario, y apagarse automáticamente cuando no es necesario. Además, disfrutarás de un aire más saludable en paz, gracias a su funcionamiento silencioso, con niveles de ruido tan bajos como 19dBA.
Los distintos tipos de purificadores de aire
- Purificador de aire
- Purificador de aire con humidificador
Purificador de aire sin humidificador
Haz que tu hogar sea más seguro: nuestra tecnología Streamer filtra las partículas que transporta el aire y que, a menudo, suponen un grave riesgo para la salud
Purificador de aire con humidificador
Nuestros purificadores de aire humidificadores brindan aire fresco con humedad adicional para disfrutar de máxima comodidad
Mira nuestros purificadores de aire con descuento
Con la llegada del invierno, regala un aire más sano a tus seres queridos con un atractivo descuento
Compra directamente a Daikin a través de nuestra tienda web
Entra en nuestra tienda Daikin y disfruta de las ventajas de comprar directamente con nosotros: Envío gratuito, 3 años de garantía en la compra, entrega sin complicaciones y excelente servicio de atención al cliente.
Guía de purificadores de aire: calidad del aire en tu hogar
¿Pueden los purificadores de aire Daikin ayudar contra los virus respiratorios?
Daikin siempre ha sido la primera en ofrecer soluciones innovadoras. Hemos pedido al renombrado laboratorio francés, el Instituto Pasteur de Lille, que pruebe rigurosamente nuestras unidades y estamos orgullosos de los resultados.*
Los purificadores de aire MC55W y MCK55W de Daikin eliminan más del 99,98% del coronavirus humano HCoV-229E en 2,5 minutos. Este virus pertenece a la misma familia que el virus SARS-CoV-2, el coronavirus que provocó la pandemia por Covid-19.
También se ha demostrado que las unidades tienen un 99,93% de eficacia contra el virus H1N1 (que provoca la gripe común) eliminándolo en 2,5 minutos.
Esto significa que los purificadores de aire Daikin pueden ayudar a combatir las enfermedades respiratorias, puesto que el purificador de aire "plug & play" compacto puede contribuir enormemente a reducir el riesgo de transmisión de virus respiratorios.
¿Pueden los purificadores de aire Daikin optimizar el nivel de humedad?
Lo ideal es mantener la humedad de la vivienda entre el 40% y el 60%. Tanto la OMS (Organización Mundial de la Salud) como la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) recomiendan este por ser adecuado para la mayoría de las personas. Los bajos niveles de humedad se convierten en un problema en invierno, cuando el alto aislamiento de las casas provoca un aire seco que puede resecar la piel. También es posible que el sueño se vea alterado, ya que la sequedad de garganta puede provocar una molesta tos.
Los modelos MCK70Z y MCK55W de Daikin vienen con unidades de humidificación adicionales que pueden añadir humedad para mantener el nivel óptimo de humedad y el confort para ti y tu familia.
Mira y aprende sobre la purificación de aire
Relájate y disfruta aprendiendo lo que necesitas saber sobre nuestras soluciones con estos casos, especialmente seleccionados para ti
Experimenta la diferencia de Daikin
Hemos seleccionado para ti algunos artículos para que descubras cómo puede ayudarte Daikin
Otras soluciones para la calidad del aire interior
Echa un vistazo a los siguientes productos que también ofrecen purificación y filtración para mantener una buena calidad del aire interior, incluso cuando hay contaminación en el exterior
Guía de purificadores de aire: calidad del aire en tu hogar
Afirmaciones de las pruebas del Instituto Pasteur de Lille:
El dispositivo MCK55WVM de Daikin (nombre comercial MCK55W), probado por el Instituto Pasteur de Lille, elimina el 99,996% del coronavirus humano HCoV-229E en 2,5 minutos de funcionamiento a velocidad "turbo" en condiciones de laboratorio (cámara hermética con un volumen interior de 0,47 m³, sin renovación de aire). El coronavirus humano HCoV-229E es diferente del virus responsable del COVID-19, el SARS-CoV-2, pero pertenece a la misma familia de coronavirus. | El dispositivo MC55WVM de Daikin (nombres comerciales MC55W/VB), probado por el Instituto Pasteur de Lille, elimina el 99,98% del coronavirus humano HCoV-229E en 2,5 minutos de funcionamiento a velocidad "turbo" en condiciones de laboratorio (cámara hermética con un volumen interior de 1,4 m³, sin renovación de aire). El coronavirus humano HCoV-229E es diferente del virus responsable del COVID-19, el SARS-CoV-2, pero pertenece a la misma familia de coronavirus. | El dispositivo MCK55WVM de Daikin (nombre comercial MCK55W), probado por el Instituto Pasteur de Lille, elimina el 99,986% del virus de la gripe A subtipo H1N1 en 2,5 minutos de funcionamiento a velocidad "turbo" en condiciones de laboratorio (cámara hermética con un volumen interior de 0,47 m³, sin renovación de aire). | El dispositivo MC55WVM de Daikin (nombres comerciales MC55W/VB), probado por el Instituto Pasteur de Lille, elimina el 99,93% del virus de la gripe A subtipo H1N1 en 2,5 minutos de funcionamiento a velocidad "turbo" en condiciones de laboratorio (cámara hermética con un volumen interior de 0,47 m³, sin renovación de aire).
Sobre la capacidad de recogida de polvo y desodorización de un purificador de aire:
- No todas las sustancias nocivas del humo de los cigarrillos (monóxido de carbono, etc.) pueden eliminarse. • No todos los componentes olorosos que emanan continuamente (de materiales de construcción y animales domésticos, etc.) pueden eliminarse. El purificador de aire Daikin no es un dispositivo médico y no debe utilizarse como sustituto de ningún tratamiento médico o farmacéutico.
Afirmaciones sobre el efecto de filtración electrostática HEPA:
- El 99,97% es el rendimiento de eliminación del filtro y no el rendimiento de eliminación de toda la habitación.
- La vida útil se verifica mediante un método de prueba basado en la norma JEM1467 de la Asociación de Fabricantes Eléctricos de Japón.
El purificador de aire Daikin no es un dispositivo médico y no debe utilizarse como sustituto de ningún tratamiento médico o farmacéutico.
Afirmaciones sobre el efecto de desodorización/eliminación de gases:
- Adsorción y descomposición de olores: se colocó el purificador de aire y un componente oloroso, acetaldehído, en una caja de 21 m³ y se hizo funcionar el purificador de aire. Se observó un aumento de la concentración del producto (CO2) generado por la descomposición del acetaldehído mediante Streamer (evaluación por Daikin). Unidad de prueba: Se probó con la unidad MCK55S (modelo japonés), un modelo equivalente a la serie MCK55W.
- Descomposición del formaldehído: método de ensayo: método de generación constante. Sala de pruebas: De 22 a 24 m³, temperatura: 23 ± 3 °C, humedad: 50 ± 20%. Condición de ventilación: Cuando se emana continuamente una concentración de 0,2 ppm, se mantiene una capacidad de eliminación de 0,08 ppm a 36 m³/h, que está dentro de la directriz del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón. (Esto equivale a la capacidad de ventilación de una habitación de aproximadamente 65 m³).
Afirmaciones del efecto de descomposición de sustancias:
- Eliminación de bacterias del filtro de recogida de polvo: organismo de las pruebas: Laboratorios japoneses de investigación alimentaria. Número de la prueba: 15044988001-0201. Método de prueba: Se fijó una probeta inoculada con líquido bacteriano en el lado aguas arriba de un filtro de recogida de polvo instalado en un purificador de aire, y se hizo funcionar en una zona de prueba de 25 m³. Recuento del porcentaje de bacterias vivas al cabo de cinco horas. Resultado de la prueba: Se redujo en más de un 99% en cinco horas. Unidad de prueba: Se probó con la unidad MCK55S (modelo japonés), un modelo equivalente a la serie MCK55W (funcionamiento turbo).
- Eliminación de bacterias del filtro humidificador: organismo de las pruebas: Laboratorios japoneses de investigación alimentaria. Número de la prueba: 15044989001-0101. Método de prueba: Se fijó una probeta inoculada con líquido bacteriano en el lado aguas arriba de un filtro humidificador instalado en un purificador de aire, y se hizo funcionar en una zona de prueba de 25 m³. Recuento del porcentaje de bacterias vivas al cabo de cinco horas. Componente objetivo: Filtro humidificador. Resultado de la prueba: Se redujo en más de un 99% en cinco horas. Unidad de prueba: Se probó con la unidad MCK55S (modelo japonés), un modelo equivalente a la serie MCK55W (funcionamiento turbo).
- Descomposición y eliminación de alérgenos: se irradiaron varios alérgenos mediante descarga en chorro y se verificó la descomposición de las proteínas de los alérgenos mediante el método ELISA, la cataforesis o un microscopio electrónico (investigación conjunta con la Universidad Médica de Wakayama). Ejemplo de la prueba: "Polen de cedro japonés Cryj-1". Resultado de la prueba: 99,6% o más descompuesto y eliminado en 2 horas (método ELISA); 96,9% descompuesto y eliminado en 4 horas (otro método de medición). Nota: prueba realizada en el módulo Flash Streamer. Eliminación de virus ref. 1: organismo de pruebas: Centro de Investigación Kitasato de Ciencias Medioambientales. Certificado de resultado de la prueba 21_0026 (emitido por el mismo organismo). Resultado del experimento: Eliminación del 99,9% del virus A-H1N1 al cabo de 1 hora. Nota: prueba realizada en el módulo Flash Streamer. Eliminación de virus ref. 2: organismo de pruebas: Instituto Vietnamita de Higiene y Epidemiología. Resultado del experimento: eliminación de más del 99,9% del virus A-H5N1 en 3 horas. Nota: prueba realizada en el módulo Flash Streamer. Eliminación de virus ref. 3: organismo de pruebas: Escuela de Posgrado de la Universidad de Kobe. Resultado del experimento: eliminación de más del 96% del Norovirus en 24 horas. Nota: prueba realizada en el módulo Flash Streamer.