Eficiencia energética
- Disponible con la tecnología Bluevolution para reducir aún más el impacto medioambiental
- Alimentada mediante un 80% de energía renovable extraída del aire y un 20% de electricidad
- La tecnología Inverter aumenta el ahorro energético en un 30%
- El sensor de detección de movimiento inteligente de 2 zonas y el modo Econo reducen el consumo excesivo
Aire puro gracias a la tecnología Flash Streamer de Daikin
Mediante el uso de electrones para activar las reacciones químicas con las partículas suspendidas en el aire, la tecnología Flash Streamer descompone los alérgenos fúngicos y alérgenos como el polen y elimina los olores molestos proporcionando una aire más puro y limpio.
Control total
Descargue la aplicación Online Controller de Daikin, conecte su unidad FTXM-M a un punto de conexión Wi-Fi y controle el clima desde cualquier lugar. Así de sencillo.
- Sensor de detección de movimiento
- Funcionamiento silencioso
- Soluciones para conexión múltiple de Daikin
Diseñado para su confort
El sensor de detección de movimiento de 2 zonas utiliza sensores para detectar y dirigir el aire lejos de las personas para crear el flujo de aire perfecto. Su sistema cambiará automáticamente al modo de ahorro de energía o se apagará cuando no detecte presencia.
Confort óptimo
Todos nuestros sistemas de calefacción están diseñados para funcionar tan bien, que olvidará que están ahí. Los controles inteligentes y el funcionamiento silencioso hacen que los equipos Daikin sean sus mejores compañeros de hogar
Para una habitación o más, la decisión es suya
Gracias a los sistemas de conexión múltiple de Daikin, se pueden conectar hasta 9 tipos distintos de unidades interiores a 1 unidad exterior. Todas las unidades interiores se pueden controlar de manera individualizada.
Las unidades exteriores son discretas y resistentes y se pueden instalar fácilmente en un tejado, en una terraza o apoyada contra un muro exterior.