Saltar al contenido principal

Daikin Ururu Sarara

El mejor equipo de climatización disponible en el mercado con aire acondicionado y control de humedad A+++.

La base de su clima perfecto
La base de su clima perfecto

La base de su clima perfecto

Caliente y refrigere cualquier habitación rápida y eficientemente

La temperatura no siempre mide qué se siente en una habitación
La temperatura no siempre mide qué se siente en una habitación

La temperatura no siempre mide qué se siente en una habitación

Humidificación Ururu
El aire contiene humedad de forma natural. El sistema de humidificación inteligente extrae la cantidad correcta de humedad exterior para evitar el incómodo aire seco en el interior.

Deshumidificación Sarara
La humedad puede hacer que una habitación parezca más calurosa de lo que realmente es. El sistema de deshumidificación inteligente Ururu Sarara elimina automáticamente el exceso de humedad, al mismo tiempo que mantiene la temperatura deseada.

Aire fresco, incluso con las ventanas cerradas
Aire fresco, incluso con las ventanas cerradas

Aire fresco, incluso con las ventanas cerradas

Proporcione aire fresco y puro a sus habitaciones. La potente capacidad de ventilación del sistema Ururu Sarara puede llenar una habitación de 26 m2 con aire fresco en menos de 2 horas.

Aire puro libre de alérgenos gracias a la tecnología Flash Streamer de Daikin
Aire puro libre de alérgenos gracias a la tecnología Flash Streamer de Daikin

Aire puro gracias a la tecnología Flash Streamer de Daikin

Mediante el uso de electrones para activar las reacciones químicas con las partículas suspendidas en el aire, la tecnología Flash Streamer descompone los alérgenos fúngicos y alérgenos como el polen y elimina los olores molestos proporcionando una aire más puro y limpio.

La solución más eficiente

  • Disponible con la tecnología Bluevolution para reducir aún más el impacto medioambiental
  • Alimentada mediante un 80% de energía renovable extraída del aire y un 20% de electricidad
  • La tecnología Inverter aumenta el ahorro energético en un 30%
  • El sensor inteligente de 3 zonas y el modo Econo reducen el consumo excesivo
  • La limpieza de filtro automática reduce el consumo energético en un 25%
bg-image

Control total

Descargue la aplicación Online Controller de Daikin, conecte su unidad Ururu Sarara a un punto de conexión Wi-Fi y controle el clima desde cualquier lugar. Así de sencillo.

Diseñada para proporcionar confort

El sensor inteligente de 3 zonas utiliza sensores para detectar y dirigir el aire lejos de las personas para crear el flujo de aire perfecto. Su sistema cambiará automáticamente al modo de ahorro de energía o se apagará cuando no detecte presencia.

Creada para su interior

Filtro de aire fiable que aumenta la eficiencia y el confort
Filtro de aire fiable que aumenta la eficiencia y el confort

Filtro de aire fiable que aumenta la eficiencia y el confort

El filtro con función de limpieza automática de la unidad Ururu Sarara funciona diariamente y aumenta considerablemente la eficiencia de funcionamiento utilizando un 25% menos de energía.

Diseñada para proporcionar silencio y tranquilidad
Diseñada para proporcionar silencio y tranquilidad

Diseñada para proporcionar silencio y tranquilidad

Al funcionar a tan solo 19 dBA, nunca oirá a la unidad funcionar.

Premio al Diseño Reddot 2013
Premio al Diseño Reddot 2013

Premio al Diseño Reddot 2013

Inspirada en el abanico plegable japonés "Ogi", la unidad Ururu Sarara ganó el Premio al Diseño Reddot 2013 en la categoría de climatización.

Productos relacionados

Más información