Saltar al contenido principal

Madoka

Mando

¿Qué incluye?
Colores disponibles
Disfruta de los mandos intuitivos en un diseño compacto y elegante con este termostato cableado compacto galardonado

Beneficios

Función de ahorro de energía
Controla tu unidad mediante botones táctiles intuitivos
Conecta con tu smartphone (solo actualizaciones Bluetooh)
Diseño compacto y elegante
Fácil de usar

Funciones

Dimensiones (hxwxd)
85x85x25 mm

Tres opciones diferentes para combinar con cualquier interior

Control directo de la temperatura del aire y del agua caliente

Cambia la temperatura fácilmente con control directo de los modos de calefacción, refrigeración y automático. Utiliza el modo Powerful (Potente) para calentar el agua más rápido.

Mandos de calefacción intuitivos para tu hogar

Optimiza tu sistema de calefacción conectando el mando Madoka con un equipo de aerotermia Daikin Altherma 3. La tecnología Daikin Eye realiza un seguimiento instantáneo del estado de tus sistemas

Más información

¡No! Además, nuestros equipos de aerotermia (también conocidos como "aire acondicionado") pueden ayudar a reducir los síntomas de las alergias. Daikin integra múltiples filtros en todos sus equipos de aire acondicionado: los filtros desodorizantes de titanio, los filtros antialérgenos de plata y los flash streamers eliminan el polvo y capturan las bacterias. Con un mantenimiento adecuado del sistema de aire acondicionado, y siempre que se limpien con regularidad, estos filtros proporcionarán un aire más limpio y saludable para respirar.

Sí, los equipos de aerotermia pueden conectarse a radiadores antiguos o nuevos.

Si ya tienes radiadores en casa, los equipos de aerotermia de alta temperatura o los equipos de aerotermia híbridos (si vas a sustituir una caldera de gas) pueden conectarse fácilmente a ellos y utilizar las tuberías actuales sin necesidad de sustituir los radiadores ni realizar obras adicionales.

La vida útil habitual de un equipo de aerotermia suele ser de entre 15 y 20 años, aunque depende de varios factores. Por ejemplo, el mantenimiento. Aunque los equipos de aerotermia son una solución que requiere un bajo mantenimiento, una revisión anual por parte de tu instalador o socio de servicio te ayudará a maximizar su vida útil.

Ve a la App Store si tienes un dispositivo Apple o toca el icono de Google Play si tienes Android. Sólo tienes que pulsar "buscar" y escribir Daikin E-care para encontrar la aplicación; a continuación, pulsa el icono para descargarla en tu dispositivo. Una vez instalada, abre la aplicación E-care y ya puedes empezar.

Sí, los equipos de aerotermia pueden utilizarse para enfriar, pero esto depende del tipo de emisores que tengas.

Por ejemplo, el emisor ideal para aire acondicionado con equipos de aerotermia de baja o alta temperatura es un convector de equipo de aerotermia (también conocido como "unidad fan coil"). Su funcionamiento es similar al de un radiador tradicional, con la ventaja añadida de que puede calentar y enfriar una estancia.

Algunos equipos de aerotermia híbridos pueden conectarse a equipos de aerotermia tipo split (también conocidos como "aires acondicionados"), que son otra solución popular de calefacción y aire acondicionado.

Diseño innovador galardonado

Experimenta la excelencia del diseño con el mando Madoka. Ganador de los galardones iF y Red Dot, dos de los más prestigiosos premios de diseño de productos en el mundo.

Descubre cuál es la calidad del aire de tu ciudad

Utiliza nuestro mapa interactivo para comprobar los niveles de contaminación del aire cerca de ti y sus posibles efectos

Visita nuestro showroom online o a través de realidad aumentada

Visita nuestro showroom online y visualiza nuestros controladores en diferentes espacios o, si tienes unas gafas 3D, visita nuestro Virtual Experience Center en realidad aumentada

Más mandos Daikin

Aplicación Onecta