Saltar al contenido principal

Realiza un control absoluto de tus unidades de calefacción y refrigeración de Daikin con nuestros mandos Escoge entre las opciones cableadas fáciles de usar o descárgate la aplicación Onecta de Daikin para realizar un control absoluto de tus unidades, estés donde estés. 

  • Intuitiva y fácil de usar
  • Diseño de bajo consumo energético
  • Controles inteligentes fáciles de usar
  • Diseñada para adaptarse a tu estilo de vida

Mandos tecnológicamente avanzados para cada hogar

Descárgate la aplicación Onecta y conecta tus unidades a tu red. Utiliza la aplicación para cambiar los ajustes del mando, ajustar los horarios y supervisar tu consumo de energía.

Disfruta de un control directo de tus productos Daikin con este mando compacto galardonado. Ganador del Red Dot Product Design Award y del iF Design Award.

Descubre nuestros controladores más populares

Echa un vistazo a nuestra gama de mandos intuitivos. Escoge entre las opciones cableadas galardonadas o la aplicación Onecta para un control a distancia.

Colores disponibles
Mando
Aplicación Onecta

Comparar modelos (1)

Comparar modelos

Pareja sonriendo mientras se relajan juntos en una cama de aspecto cómodo

Solicita un instalador recomendado para nueva instalación

Solicita presupuesto para tu nueva instalación directamente a un instalador recomendado que se pondrá en contacto contigo lo antes posible.

Mandos fáciles e inteligentes, vayas donde vayas

Controla en todo momento el consumo de energía y los costes de funcionamiento con nuestros sistemas de control de Daikin de fácil manejo

Más información

Si tienes un dispositivo Apple, visita la App Store o toca el icono de Google Play si tienes Android. Sólo tienes que pulsar "Buscar" y escribir Onecta para encontrar la aplicación; a continuación, pulsa en el icono para descargarla en tu dispositivo. Una vez instalado, abre la aplicación Onecta y listo.

¡No! Además, nuestros equipos de aerotermia (también conocidos como "aire acondicionado") pueden ayudar a reducir los síntomas de las alergias. Daikin integra múltiples filtros en todos sus equipos de aire acondicionado: los filtros desodorizantes de titanio, los filtros antialérgenos de plata y los flash streamers eliminan el polvo y capturan las bacterias. Con un mantenimiento adecuado del sistema de aire acondicionado, y siempre que se limpien con regularidad, estos filtros proporcionarán un aire más limpio y saludable para respirar.

Sí, los equipos de aerotermia pueden conectarse a radiadores antiguos o nuevos.

Si ya tienes radiadores en casa, los equipos de aerotermia de alta temperatura o los equipos de aerotermia híbridos (si vas a sustituir una caldera de gas) pueden conectarse fácilmente a ellos y utilizar las tuberías actuales sin necesidad de sustituir los radiadores ni realizar obras adicionales.

La vida útil habitual de un equipo de aerotermia suele ser de entre 15 y 20 años, aunque depende de varios factores. Por ejemplo, el mantenimiento. Aunque los equipos de aerotermia son una solución que requiere un bajo mantenimiento, una revisión anual por parte de tu instalador o socio de servicio te ayudará a maximizar su vida útil.

Sí, los equipos de aerotermia pueden utilizarse para enfriar, pero esto depende del tipo de emisores que tengas.

Por ejemplo, el emisor ideal para aire acondicionado con equipos de aerotermia de baja o alta temperatura es un convector de equipo de aerotermia (también conocido como "unidad fan coil"). Su funcionamiento es similar al de un radiador tradicional, con la ventaja añadida de que puede calentar y enfriar una estancia.

Algunos equipos de aerotermia híbridos pueden conectarse a equipos de aerotermia tipo split (también conocidos como "aires acondicionados"), que son otra solución popular de calefacción y aire acondicionado.

Visualiza cómo quedarían nuestros controladores en tu hogar

¿Tienes curiosidad sobre cómo quedaría la unidad interior en 3D en tu hogar?

Visita nuestro showroom online o a través de realidad virtual

Visita nuestro showroom online y visualiza nuestros controladores en diferentes espacios o, si tienes unas gafas 3D, visita nuestro Virtual Experience Center en realidad virtual