- Hogares
- Su ahorro
- Su control
Cree su propia solución
Con las soluciones personalizables, ofrecemos sistemas de calefacción y agua caliente que están hechas a la medida de su presupuesto y necesidad. Desde fuentes de energía renovables a tradicionales, le ayudamos a encontrar la mejor solución para su casa.
Aprovéchese de las diferentes fuentes de energía renovables y tradicionales para calentar su espacio.
Desde energía renovable como el aire, el agua, el sol e híbrida (gas y bomba de calor) a fuentes tradicionales como el gas y el gasóleo.
¿Por qué gastar cuando puede ahorrar?
Todas nuestras soluciones de agua caliente y calefacción se clasifican con las etiquetas de eficiencia energética más altas del mercado. Mejore aún más la eficiencia energética conectando una solución solar. Es simple, ahorra energía y dinero a largo plazo.
Controle su clima con Daikin
Controle el clima desde cualquier lugar y en cualquier momento con nuestro Online Controller.
Soluciones sostenibles
Nuestra amplia gama de energías renovables y combinaciones híbridas garantiza que pueda contar con la solución de calefacción y agua caliente más eficiente en función de sus necesidades y casa. Las soluciones de calefacción de Daikin le proporcionan calefacción y agua caliente extrayendo energía de varios recursos renovables, incluyendo el aire, el agua, la tierra y el sol u optimizando la eficiencia del gas y el gasóleo con la tecnología de condensación de Daikin.
Encuentre la solución Daikin perfecta para su casa
Configuraciones para calentamiento de agua
Hay dos sistemas disponibles en el mercado y es importante identificar qué solución es la que mejor se adapta a sus necesidades.
Acumulador térmico ECH2O
- Compatible con todos los tipos de sistemas de calefacción
- Agua caliente segura y pura con el depósito antilegionela
- Conecte paneles solares para calentar el agua y almacénela para usarla posteriormente
- Diseñada para conectarse a la red inteligente y producir y almacenar agua caliente en periodos de tarifas energéticas reducidas
Depósito de agua caliente sanitaria
- El aislamiento de alta calidad reduce las pérdidas de calor al mínimo
- La unidad interior puede calentar el agua a 60°C a intervalos regulares para evitar la formación de bacterias.
- Aumento eficiente de la temperatura, de 10°C a 50°C en solo 60 minutos
- Disponible como solución integrada con una bomba de calor, caldera de gas o depósito independiente
Ahorro en agua caliente gracias a la energía solar
Reduzca los costes energéticos aprovechando la energía renovable del sol. Nuestros paneles solares son fáciles de instalar y producen hasta el 70% de la energía que necesitan las calderas y bombas de calor para agua caliente. También disponibles para todo tipo de edificios, nuestros sistemas solares para agua caliente se adaptan tanto a casas pequeñas como grandes. Seleccione entre un sistema de agua caliente presurizado o sin presurizar.
Acumulador térmico ECH2O sin presurizar
- Ideal para nuevas construcciones
- Mayor rendimiento energético que los sistemas presurizados
- Requiere una conexión vertical directa desde el depósito a los colectores solares
- Si no hay sol, el sistema se drena automáticamente para evitar que se congelen las tuberías
Acumulador térmico ECH2O presurizado
- Ideal para reformas y casas existentes
- Posibilidad de utilizar tuberías curvas para conectar el depósito a los colectores solares
- Llenado con agua y anticongelante para evitar que se congelen las tuberías
- El sistema está sellado y presurizado para su seguridad