- Energía renovable
- Desarrolladas en Europa
- Para todas las aplicaciones
Energía renovable
Mediante el uso de hasta un 75% de energía renovable, las bombas de calor de Daikin aumentan el ahorro de energía y reducen la huella de carbono significativamente.
Aproveche las varias fuentes de energía renovable para calentar su espacio: aire, agua, tierra, solar, híbrida.
Desarrolladas en Europa
En nuestro Centro de Desarrollo Europeo Daikin, investigamos y desarrollamos soluciones de calefacción en Europa para Europa.
Diseñada específicamente para la variedad climática que experimentamos en Europa, puede estar seguro de que su solución de calefacción Daikin rendirá a temperaturas tan bajas como -25°C.
Para todas las aplicaciones
Las bombas de calor de Daikin son una solución eficiente con la energía ideales para todo tipo de casas y negocios:
- Espacios residenciales, comerciales e industriales
- Casas y edificios de bajo consumo energético
- Edificios nuevos y grandes reformas
- Pequeñas reformas sin cambiar los radiadores o tuberías existentes
- Soluciones bivalentes, que combinan su sistema de calefacción actual con un sistema Daikin
Funcionamiento de una bomba de calor
Una bomba de calor controla la temperatura transfiriendo calor. Existen tres componentes fundamentales para una bomba de calor: la unidad exterior (evaporador), la unidad interior (condensador) y el refrigerante. El refrigerante transfiere el calor mientras circula entre la unidad exterior y la unidad interior.
- El evaporador extrae la energía a partir de una fuente renovable (aire, agua, geotérmica o solar) forzando el líquido a transformarse en gas.
- El compresor comprime el gas, lo que hace que aumente su temperatura.
- El condensador intercambia el calor del gas al sistema de calefacción y el gas vuelve a estado líquido.
- La válvula de expansión reduce la presión del refrigerante, lo que permite su evaporización y, a su vez, el inicio de un nuevo ciclo.
Nosotros simplemente invertimos este ciclo para refrigerar su casa.
Fuentes de energía renovable
Calefacción para todos los tipos de edificios
Tanto si es propietario de una vivienda, comerciante o gerente de hotel, nunca tendrá que sacrificar el confort por la eficiencia energética con nuestras bombas de calor Daikin. Comience su proyecto con nosotros seleccionando el tipo de edificio.