Saltar al contenido principal

Descubre los principales tipos de aire acondicionado, sus ventajas y consejos prácticos para elegir el sistema perfecto para el confort y la eficiencia de tu hogar

La elección del sistema de aire acondicionado adecuado depende del tipo de vivienda, el presupuesto y las necesidades de confort. Los sistemas de pared son adecuados para la mayoría de los apartamentos y viviendas pequeñas, mientras que las instalaciones de conductos o Multi-split funcionan mejor en casas más grandes o de nueva construcción. Los factores clave incluyen el tamaño de la habitación, la distribución, el clima y los objetivos de eficiencia energética. En esta guía, descubrirás los principales tipos de sistemas y te ayudaremos a elegir el más adecuado.

Introducción a los tipos de aire acondicionado

No hay nada como entrar en una casa con una climatización perfecta en un día caluroso de verano o en una fría noche de invierno. Pero con tantos tipos diferentes de sistemas de aire acondicionado disponibles hoy en día, elegir el adecuado puede resultar abrumador. ¿Estás reformando una casa de campo antigua? ¿Te mudas a un apartamento nuevo? ¿O tal vez por fin estás listo para sustituir esa antigua unidad de ventana que suena como un tren de mercancías?

Llevamos casi un siglo dedicándonos al negocio del confort y hemos aprendido un par de cosas sobre lo que funciona y dónde. Cada hogar cuenta una historia diferente, y cada familia tiene necesidades diferentes. Los aires acondicionados de Daikin, también conocidos como equipos de aerotermia tipo Split, se han desarrollado para controlar perfectamente el clima interior, desde discretas unidades de pared que prácticamente se mimetizan con la decoración, hasta unidades ocultas que se integran en el techo.

La verdad es que no existe una solución única para todos los casos cuando se trata de equipos de aerotermia tipo Split. Lo que funciona perfectamente para la casa semiadosada de tu vecino puede ser totalmente inadecuado para tu casa adosada de época. Comprender las opciones disponibles te ayudará a tomar una decisión informada con la que estarás satisfecho durante muchos años. Como líderes en innovación en sistemas de climatización, nos complace guiarte a través de los factores más importantes que debes tener en cuenta a la hora de elegir un equipo de aerotermia tipo Split.

¿Qué sistema de aire acondicionado es el adecuado para tu hogar?

Antes de profundizar en los detalles técnicos, vamos a ayudarte a identificar qué tipo de sistema es el más adecuado para tu situación específica. Comprender estas situaciones reales puede ayudarte a afinar rápidamente tus opciones.

Casas unifamiliares frente a apartamentos

Las casas unifamiliares grandes suelen beneficiarse de sistemas centralizados o de conductos que proporcionan un confort constante en todas las habitaciones. Los apartamentos y las viviendas más pequeñas suelen encontrar los sistemas Split o Multi-split más prácticos y rentables. Para la mayoría de las aplicaciones residenciales, los sistemas de pared siguen siendo nuestra opción más popular, ya que ofrecen un rendimiento excelente sin complicaciones importantes en la instalación.

Nuevas construcciones frente a reformas

Las construcciones nuevas ofrecen la oportunidad de integrar sistemas de conductos sin problemas, mientras que los proyectos de reforma suelen favorecer los sistemas Split, que se pueden añadir sin grandes modificaciones estructurales. Si estás reformando y deseas obtener la estética más limpia posible, nuestros sistemas de ocultos en el techo pueden crear un ambiente residencial increíblemente sofisticado.

Eficiencia energética frente a enfoque presupuestario

Puedes cumplir tanto tus objetivos ecológicos como presupuestarios mediante el mismo sistema. En una casa unifamiliar grande, un sistema Multi-split puede calentar o proporcionar aire acondicionado a varias estancias utilizando solo una unidad exterior. Si tienes una casa pequeña y un presupuesto limitado, un sistema Split puede ser una solución práctica. Si prefieres distribuir la inversión, comenzar con una unidad exterior Multi de alta capacidad te permite añadir unidades interiores más adelante. ¿También buscas agua caliente sanitaria? El sistema Multi+ te permite combinar hasta cuatro unidades interiores con un depósito de agua caliente sanitaria y, cuando se combina con paneles solares, ayuda a optimizar el consumo energético.

Comparaciones de un vistazo

Ahora que ya has identificado tu situación general, esta tabla comparativa rápida te ayudará a sopesar las consideraciones prácticas de cada tipo de sistema. Hemos sintetizado años de experiencia en instalaciones y comentarios de clientes en estos factores clave que realmente importan en la vida cotidiana. Utiliza esto como tu herramienta de preselección. Siempre puedes profundizar en los sistemas que te llamen la atención.

TipoAplicación idóneaNivel de instalaciónEficienciaMantenimiento
Sistema SplitApartamentos, viviendas pequeñasModeradoAltaModerado
Sistema Multi-splitViviendas con varias estanciasModeradoAltaModerado
Aire acondicionado de conductosNuevas construcciones, casas grandesMuy altoAltaModerado a alto
Aire acondicionado portátilAire acondicionado provisionalNingunoBajaBajo
Unidades de ventanaEdificios antiguosBajoModeradaBajo a moderado

No lo olvides, nuestro Residential Solution Navigator es una herramienta de selección para usuarios finales que te ayudará a encontrar la solución que mejor se adapte a tus necesidades.

Factores clave que deben influir en la elección de tu aire acondicionado

Antes de profundizar en los diferentes tipos de sistemas, hablemos de lo que realmente influye en tu decisión. Si dominas estos conceptos básicos, te ahorrarás dolores de cabeza más adelante y, potencialmente, miles de euros a largo plazo.

Tu espacio habla por sí mismo

Un estudio en la ciudad tiene necesidades completamente diferentes a las de una casa de cuatro dormitorios en el campo. No se trata solo de metros cuadrados. Los techos altos requieren más potencia para que el aire circule de manera eficaz. Estamos hablando de que se necesita aproximadamente un 25 % más de capacidad por cada 30 centímetros adicionales de altura del techo por encima de los dos metros y medio estándar.

Los diseños diáfanos permiten que el aire circule de forma natural entre los espacios, lo que puede ser excelente para la eficiencia, pero complicado para la distribución en zonas. Si tu cocina da directamente al salón, el calor de la cocina afecta a toda la zona. Las casas con muchas estancias independientes se benefician de los sistemas por zonas, en los que se puede controlar cada área de forma independiente.

Piensa también en cómo utilizas realmente tu espacio. ¿Pasas la mayoría de las tardes en una sola estancia? ¿Hay dormitorios que solo se utilizan cuando vienen invitados? Estos patrones son más importantes de lo que se podría pensar a la hora de dimensionar y posicionar los sistemas.

Luego está la orientación de tu casa. Las habitaciones orientadas al sur reciben el sol todo el día, mientras que las orientadas al norte se mantienen relativamente frescas. Las estancias con muchas ventanas necesitan más capacidad de aire acondicionado, especialmente si esas ventanas dan al oeste, donde el sol de la tarde incide con fuerza.

El clima no es solo cuestión de temperatura

Si vives en un lugar con cambios estacionales drásticos, necesitarás un sistema que gestione tanto la calefacción como el aire acondicionado de manera eficiente. Las zonas costeras pueden ser complicadas debido a la salinidad del aire. Necesitarás equipos diseñados para soportar condiciones corrosivas. Los lugares que acumulan polvo necesitan una mejor filtración, mientras que las zonas con alta humedad requieren deshumidificación y control de la temperatura.

Los patrones del viento también son importantes. Las ubicaciones expuestas pueden afectar al rendimiento de la unidad exterior, mientras que los lugares protegidos pueden no recibir suficiente flujo de aire. Incluso los microclimas locales dentro de tu jardín pueden influir en la ubicación de las unidades exteriores.

Hablemos sobre el coste real

Sí, el precio inicial es importante, pero solo es una parte de la historia. Hay otros costes que hay que tener en cuenta. La complejidad de la instalación varía enormemente entre los distintos tipos de sistemas. La instalación de un sencillo sistema Split de pared puede llevar medio día, mientras que un sistema de conductos completo puede requerir varios días y modificaciones estructurales. No te olvides de los gastos de funcionamiento aparte de la electricidad. Algunos sistemas necesitan cambios regulares de filtros, otros pueden necesitar contratos de mantenimiento anuales.

Además, los sistemas eficientes suelen añadir valor a tu propiedad, lo cual es una ventaja si alguna vez decides mudarte. Los agentes inmobiliarios nos comentan que las viviendas con sistemas de climatización modernos y eficientes se venden más rápido y a mejores precios.

Hacer que se ven bien

Algunas personas prefieren unidades de pared elegantes que marcan tendencia en cuanto a diseño. Las unidades modernas pueden tener un aspecto bastante sofisticado. Otros quieren que todo quede completamente oculto, y ahí es donde los sistemas de conductos brillan. Piensa en tu estilo de decoración y en cómo los equipos visibles afectarán a tu espacio vital.

¿Y si estás alquilando?

Aunque nuestras soluciones no son ideales para inquilinos en general, los inquilinos a largo plazo pueden considerar la posibilidad de instalar un sistema Split mediante un acuerdo por escrito con el propietario. De todos modos, les conviene, ya que la instalación añade valor a largo plazo a la propiedad. En resumen, los inquilinos pueden explorar esta opción, pero requiere coordinación y compromiso.

¿Por qué los sistemas de pared son la opción más popular y qué alternativas existen?

Si paseas por cualquier barrio moderno, verás sistemas Split por todas partes. Hay una razón sencilla para esta popularidad: funcionan de maravilla en la mayoría de las situaciones sin necesidad de realizar grandes reformas.

Perfectos para situaciones reales

Los sistemas de pared son ideales cuando necesitas aire acondicionado, pero no quieres alterar demasiado tu hogar instalando conductos. La unidad interior se monta en la pared, la unidad exterior se coloca en el exterior y se conectan mediante un par de pequeños orificios en la pared. Eso es todo. Sin grandes obras, sin meses de molestias.

Esto los hace ideales para edificios históricos en los que no se pueden realizar modificaciones importantes. Intenta explicarle a tu ayuntamiento por qué necesitas instalar conductos en un adosado victoriano. También son perfectos para personas que desean añadir aire acondicionado a estancias específicas sin afectar a toda la casa. Quizás trabajas desde casa y tu oficina se calienta insoportablemente en verano, o tal vez tu dormitorio principal da al oeste y se convierte en un horno cada tarde.

Muchas familias comienzan con un sistema en la sala principal y añaden más en los dormitorios u otras estancias según lo permita su presupuesto. Es un enfoque sensato. Obtienes un alivio inmediato donde más lo necesitas y luego puede ampliarse gradualmente. Cada sistema funciona de forma independiente, por lo que si uno tiene un problema, los demás siguen funcionando.

Instalación y eficiencia

  • La unidad exterior necesita un espacio libre adecuado para que circule el aire, normalmente al menos medio metro a los lados por donde entra y sale el aire. También debe ser accesible para su mantenimiento y no estar situado en un lugar donde moleste a los vecinos con ruido.
  • La unidad interior debe colocarse en un lugar desde el que pueda distribuir el aire de manera eficaz por toda la estancia, sin soplar directamente sobre los lugares donde suelen sentarse las personas.

Los modernos sistemas de pared con tecnología Inverter son impresionantemente eficientes. Muchos de nuestros modelos alcanzan índices SEER superiores a 7,5, lo que los hace más eficientes que los sistemas convencionales más antiguos. Esa eficiencia se traduce directamente en facturas de electricidad más bajas y un menor impacto medioambiental.

Funcionamiento silencioso y limpio

Los sistemas Split actuales funcionan de forma silenciosa. Apenas notarás que están funcionando. Estamos hablando de niveles de presión sonora tan bajos como 19 dB(A) para la unidad interior, lo que es más silencioso que un susurro. El sistema de filtración integrado elimina el polvo, los alérgenos y los olores, mejorando realmente la calidad del aire interior y manteniendo tu confort.

Algunos de nuestros sistemas incluyen la tecnología Flash Streamer, que descompone activamente los contaminantes, alérgenos y olores a nivel molecular. Es especialmente eficaz contra olores como los de la cocina, los de las mascotas y los alérgenos o bacterias presentes en el aire.

Unidades de suelo: cuando el montaje en pared no es posible

Los equipos de aerotermia tipo Split de suelo son una excelente alternativa cuando no es posible o no se desea el montaje en pared. Nuestro modelo de suelo Perfera es un ejemplo perfecto de cómo estas unidades pueden ofrecer un rendimiento excepcional y, al mismo tiempo, opciones de colocación flexibles.

Abordar los retos de la instalación

Algunas viviendas tienen un espacio limitado en el techo, elementos estructurales que impiden el montaje en la pared o consideraciones estéticas que hacen preferibles las unidades de suelo. Estos sistemas proporcionan las mismas capacidades de aire acondicionado y calefacción que las unidades de pared, al tiempo que ofrecen opciones de colocación más flexibles. Las unidades de suelo suelen tener también funciones de calefacción por suelo radiante, lo que optimiza la convección al distribuir el aire caliente desde la parte inferior de la unidad y mejora el confort del usuario.

El modelo de suelo Perfera combina un diseño sofisticado con un rendimiento potente, lo que lo hace ideal para estancias en las que el montaje en pared simplemente no es práctico o deseable. Mantiene todas las ventajas de eficiencia de nuestros sistemas de pared, al tiempo que ofrece ventajas únicas en términos de flexibilidad de colocación.

Sistemas ocultos en el techo: la opción premium invisible

Cuando la estética es una prioridad, los sistemas ocultos en el techo representan lo último en climatización discreta. Aunque estos sistemas han sido tradicionalmente más populares en aplicaciones comerciales, cada vez se eligen más para proyectos residenciales en los que es fundamental mantener la integridad del diseño.

Mantener la integridad del diseño

Los sistemas ocultos en el techo son ideales para entornos orientados al diseño, donde es esencial mantener espacios limpios y despejados. El sistema funciona de forma invisible, preservando la integridad estética de los interiores sofisticados y proporcionando un confort excepcional.

Al igual que los sistemas de pared, funcionan de forma silenciosa, y muchos modelos ocultos en el techo producen una baja presión sonora, lo que elimina eficazmente las distracciones acústicas. A pesar de estar ocultos, estos sistemas proporcionan un flujo de aire potente y uniforme en todo el espacio.

Estos sistemas son los más adecuados para construcciones nuevas o reformas importantes en las que la instalación se puede planificar durante la construcción. Aunque los costes de instalación suelen ser más elevados que los de los sistemas de pared o de suelo, el resultado estético superior suele justificar la inversión para los propietarios más exigentes.

¿Cómo pueden los equipos de aerotermia proporcionar un aire acondicionado y calefacción eficientes durante todo el año?

Los equipos de aerotermia representan una de las tecnologías de climatización más versátiles y eficientes disponibles, ya que proporcionan aire acondicionado en verano y calefacción en invierno mediante la transferencia de calor entre el ambiente interior y el exterior.

La ventaja reversible

Los equipos de aerotermia extraen el calor del interior durante el verano para el aire acondicionado y, en invierno, invierten el proceso para extraer el calor del aire exterior, incluso a temperaturas tan bajas como -20 °C, para calentar el interior. El mismo equipo funciona eficazmente en ambas estaciones, lo que significa que no es necesario comprar y mantener sistemas de calefacción y aire acondicionado separados.

Esto puede parecer magia si no estás familiarizado con la tecnología. El truco está en el refrigerante, que puede absorber energía térmica incluso del aire muy frío y luego concentrarla a temperaturas útiles en el interior. Los equipos de aerotermia modernos han superado las limitaciones de las generaciones anteriores y funcionan eficazmente a temperaturas muy por debajo del punto de congelación.

Eficiencia extraordinaria

Nuestros equipos de aerotermia tipo Split, como los de las gamas Perfera o Daikin Emura, utilizan compresores inverter avanzados que ajustan continuamente su velocidad en función de la demanda de temperatura en tiempo real. Muchos modelos alcanzan coeficientes de rendimiento estacional (SCOP) superiores a 4,5, lo que significa que proporcionan más de 4,5 kWh de calor por cada kWh de electricidad consumido.

Integración de controles inteligentes

En combinación con sistemas de control inteligentes como nuestra app Onecta, puedes gestionar de forma remota la temperatura, la programación y el consumo energético desde tu smartphone. El resultado: un ahorro de hasta un 30-40 % en las facturas de energía en comparación con los sistemas de calefacción tradicionales, al tiempo que se reduce significativamente la huella de carbono.

Equipos de aire acondicionado Multi-split para varias estancias

Tienen sentido para casas más grandes

Si necesitas aire acondicionado o calentar varias estancias, pero no quieres que las unidades exteriores ocupen espacio en tu jardín o balcón, los sistemas Multi-split ofrecen una solución elegante. Los sistemas Multi-split conectan varias unidades interiores a una unidad exterior. Cada estancia tiene sus propios controles, por lo que los diferentes miembros de la familia pueden ajustar la temperatura que prefieran.

La belleza de esta configuración se hace evidente cuando se tiene en cuenta la dinámica familiar. Los adolescentes, que parecen generar calor con solo existir, pueden mantener sus habitaciones a temperaturas árticas, mientras que los abuelos pueden mantener temperaturas más agradables en sus espacios. El sistema distribuye de forma inteligente la capacidad de aire acondicionado y calefacción donde más se necesita en cada momento.

En lugar de tener varias unidades exteriores que ocupan espacio y generan ruido, solo tienes una. Esto también simplifica el mantenimiento. Una sola unidad que mantener en lugar de varias. La unidad exterior de un sistema Multi-split es más grande que una unidad individual, pero sigue siendo más pequeña que tres o cuatro unidades exteriores individuales.

Sistemas de aire acondicionado de conductos

Los equipos de aerotermia tipo Split de conductos distribuyen aire acondicionado o calentado a través de conductos ocultos en techos o paredes, lo que ofrece un ambiente interior limpio y constante, sin unidades visibles. Este enfoque suministra aire acondicionado a través de rejillas discretas, al tiempo que mantiene todos los equipos ocultos a la vista.

Lo último en integración estética

Los sistemas de conductos proporcionan la estética más limpia posible, con solo pequeñas rejillas visibles en techos o paredes. Esto los hace ideales para casas de lujo, diseños contemporáneos o cualquier espacio donde sea importante mantener líneas limpias y superficies despejadas.

Los diseñadores de interiores aprecian especialmente los sistemas de conductos porque no tienen que tener en cuenta las unidades interiores visibles a la hora de planificar la distribución de las estancias. Las rejillas se pueden pintar para que combinen con los colores del techo o elegir acabados que complementen el diseño interior.

Distribución uniforme de la temperatura

Al distribuir el aire a través de varias salidas, los sistemas de conductos eliminan los puntos calientes y las corrientes de aire que pueden producirse con otros tipos de sistemas. El resultado es un confort extraordinariamente uniforme en toda la vivienda, con variaciones mínimas de temperatura entre las distintas estancias.

Inversión en instalación

Los sistemas de conductos son los más adecuados para construcciones nuevas o reformas importantes en las que la instalación se puede planificar durante la construcción. Aunque los costes de instalación suelen ser más elevados que los de los sistemas Split o Multi-split, esta diferencia depende de la complejidad del sistema de conductos y del tamaño de la propiedad.

Nuestros modelos de conductos están diseñados para integrarse en la arquitectura, ofreciendo un funcionamiento silencioso y opciones de control inteligentes para maximizar el confort de forma discreta.

Aires acondicionados portátiles: ventajas y limitaciones

Los aires acondicionados portátiles ofrecen soluciones de refrigeración inmediatas sin necesidad de instalación permanente, lo que los hace atractivos para situaciones específicas a pesar de algunas limitaciones inherentes.

Movilidad y comodidad

La principal ventaja de las unidades portátiles es su flexibilidad. Se pueden trasladar de una estancia a otra según sea necesario y solo requieren una toma de corriente estándar y acceso a una ventana para la ventilación. Esto los hace ideales para inquilinos o situaciones temporales en las que no es posible realizar una instalación permanente.

Consideraciones sobre el rendimiento

Sin embargo, las unidades portátiles suelen funcionar a niveles sonoros más altos, normalmente entre 50 y 60 dB(A), en comparación con los sistemas fijos, que pueden funcionar con un nivel sonoro tan bajo como 19 dB(A). Por lo general, también obtienen índices de eficiencia energética más bajos, con valores SEER en torno a seis, en comparación con los sistemas Split, que pueden alcanzar valores de ocho o más.

También pueden ocupar espacio en el suelo y requieren ventilación a través de una ventana o una abertura en la pared. A pesar de estos inconvenientes, su comodidad los hace populares para un uso a corto plazo.

Aire acondicionado de ventana: ¿son prácticos?

Los aires acondicionados de ventana son unidades compactas e independientes diseñadas para encajar en la abertura de una ventana, lo que proporciona una solución de aire acondicionado asequible y que ahorra espacio, principalmente para estancias individuales.

Solución económica y que ahorra espacio

Las unidades de ventana son la opción más económica para los equipos de aerotermia, lo que las hace atractivas para los consumidores preocupados por los costes o con necesidades de aire acondicionado temporales. Son especialmente adecuadas para edificios antiguos o situaciones en las que no resulta práctico instalar sistemas Split.

Limitaciones de rendimiento

Las unidades de ventana suelen ser más ruidosas, ya que suelen producir una presión sonora de entre 50 y 60 dB(A), en comparación con los modernos sistemas Split, que pueden funcionar con un nivel sonoro de entre 19 y 30 dB(A). Por lo general, también son menos eficientes desde el punto de vista energético, con índices SEER que suelen rondar entre seis y siete, mientras que los equipos de aerotermia tipo Split suelen alcanzar índices de ocho o más.

A pesar de su asequibilidad, las unidades de ventana plantean retos de instalación, como fijarlas de forma segura en los marcos de las ventanas y garantizar un aislamiento adecuado.

Enfriadores evaporativos y sostenibilidad climática

Los enfriadores evaporativos utilizan el proceso natural de evaporación del agua para enfriar el aire, lo que los convierte en una opción energéticamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente para climas específicos.

Cómo funcionan

Estos sistemas funcionan mejor en climas secos y cálidos, donde la humedad del aire es baja, ya que añaden humedad al ambiente mientras están en modo de aire acondicionado. No obstante, en climas húmedos, los enfriadores evaporativos son menos eficaces e incluso pueden aumentar la incomodidad al elevar los niveles de humedad.

Aunque consumen mucha menos electricidad, normalmente entre 50 y 100 vatios por hora, frente a los 500-1500 vatios de un aparato de aire acondicionado Split, su capacidad de refrigeración es limitada. La mayoría de los enfriadores evaporativos proporcionan entre 1 y 2,5 kW de potencia de aire acondicionado, lo que los hace ideales para estancias pequeñas o espacios semiabiertos.

Características fundamentales de los equipos de aerotermia tipo Split modernos

Los equipos de aerotermia actuales incorporan numerosas características avanzadas. Busca estas características imprescindibles al adquirir un sistema moderno:

  • Tecnología Inverter: La tecnología Inverter permite a los compresores ajustar su velocidad de forma dinámica en función de la demanda, lo que reduce el consumo de energía y mantiene temperaturas más constantes. Esto se traduce en un funcionamiento más silencioso y un ahorro energético significativo en comparación con los sistemas tradicionales de velocidad fija.
  • Controles inteligentes y conectividad: La conectividad Wi-Fi y las aplicaciones para smartphones permiten el funcionamiento, la programación y la supervisión remotos. Estas funciones le permiten optimizar el consumo energético, garantizar que tu hogar esté a una temperatura agradable cuando llegues y supervisar el rendimiento del sistema de forma remota.
  • Sistemas de purificación de aire: Las tecnologías avanzadas de filtración eliminan los alérgenos, los contaminantes y los olores del aire interior. Nuestra tecnología patentada Flash Streamer ayuda a eliminar alérgenos, contaminantes y olores, garantizando un aire interior más saludable.

Soluciones complementarias para mejorar la circulación del aire

Aunque no se trata de equipos de aerotermia propiamente dichos, ciertos dispositivos pueden mejorar significativamente el rendimiento y el confort que proporciona tu sistema principal de climatización.

  • Los ventiladores de conductos ayudan a optimizar el flujo de aire dentro de los sistemas de conductos, garantizando una distribución uniforme y reduciendo la carga de trabajo de las unidades principales. Esto puede mejorar la eficiencia general del sistema y la uniformidad del confort en toda la vivienda.
  • Los ventiladores de techo proporcionan una circulación de aire rentable que ayuda a los ocupantes a sentirse más frescos sin reducir la temperatura real. Cuando se utilizan junto con equipos de aerotermia, pueden reducir el consumo de energía sin sacrificar el confort.

Alternativas respetuosas con el medio ambiente

A medida que crece la conciencia medioambiental, muchos propietarios buscan soluciones de aire acondicionado que minimicen su impacto ecológico y mantengan al mismo tiempo un rendimiento excelente.

  • Los sistemas modernos utilizan cada vez más refrigerantes con un menor potencial de calentamiento atmosférico (PCA), lo que reduce su impacto medioambiental en caso de liberarse a la atmósfera. Esto representa una mejora significativa con respecto a las tecnologías de refrigeración más antiguas.
  • Los sistemas de alta eficiencia reducen el consumo eléctrico, lo que disminuye tanto los costes operativos como el impacto medioambiental. Cuando se alimentan con fuentes de energía renovables, los equipos de aerotermia eficientes pueden proporcionar un excelente confort con una huella de carbono mínima. Estamos a la vanguardia en el desarrollo de tecnologías con bajo impacto medioambiental, lo que permite a los consumidores reducir su huella de carbono mientras disfrutan de un aire acondicionado eficiente.

Instalación de aire acondicionado: cómo hacerlo bien

Una instalación adecuada es fundamental para lograr un rendimiento, una eficiencia y una longevidad óptimos de tu equipo de aerotermia. La calidad de la instalación puede influir significativamente en todo, desde el consumo energético y los niveles de confort hasta la vida útil del sistema y la cobertura de la garantía.

Evaluación profesional

La instalación comienza con una evaluación exhaustiva de tu propiedad, incluyendo el tamaño de las estancias, los niveles de aislamiento, la exposición al sol y los sistemas eléctricos existentes. Esta evaluación garantiza que el sistema elegido tenga el tamaño y la configuración adecuados para tus necesidades específicas.

Los instaladores profesionales utilizan sofisticados métodos de cálculo para determinar los requisitos exactos de capacidad para cada espacio, teniendo en cuenta factores como el tamaño y la orientación de las ventanas, la altura de los techos y los patrones de ocupación. También evalúan el sistema eléctrico de tu hogar para asegurarse de que pueda soportar de forma segura el nuevo equipo.

Puesta en marcha del sistemas

Después de la instalación, los sistemas deben ponerse en marcha correctamente para garantizar su buen funcionamiento. Esto incluye probar todas las funciones, verificar los niveles de refrigerante y confirmar que los controles funcionan según lo previsto.

Selección de instaladores cualificados

El uso de instaladores cualificados garantiza una instalación adecuada y mantiene la cobertura de la garantía. La instalación profesional proporciona tranquilidad y un rendimiento óptimo del sistema.

Cómo el mantenimiento regular protege tu inversión en equipos de aerotermia tipo Split

El mantenimiento regular es esencial para mantener el funcionamiento eficiente de tu equipo de aerotermia y prolongar su vida útil, protegiendo tu inversión y garantizando un confort constante.

Cuidados rutinarios

Las tareas de mantenimiento sencillas incluyen limpiar o sustituir los filtros con regularidad, mantener las unidades exteriores libres de residuos y garantizar un flujo de aire adecuado alrededor de todas las unidades. Estos pasos básicos ayudan a mantener la eficiencia y a prevenir problemas comunes que pueden dar lugar a costosas reparaciones.

El mantenimiento de los filtros es especialmente importante porque los filtros sucios restringen el flujo de aire, lo que obliga al sistema a trabajar más y consumir más energía. La mayoría de los filtros deben limpiarse o sustituirse mensualmente durante los periodos de uso intensivo.

Servicio profesional

El servicio profesional anual o semestral incluye comprobaciones del refrigerante, inspección de las conexiones eléctricas y evaluación exhaustiva del rendimiento del sistema. Esta atención profesional ayuda a identificar posibles problemas antes de que se conviertan en costosos inconvenientes, lo que a menudo evita averías durante los períodos de mayor uso.

Vida útil prevista

La vida útil típica varía según el sistema: las unidades Split y Multi-split duran entre 10 y 15 años, mientras que los sistemas por conductos y centrales pueden durar entre 15 y 20 años con el cuidado adecuado. Nuestras unidades son conocidas por su fiabilidad y suelen incluir garantías ampliadas, lo que ofrece mayor tranquilidad en comparación con las marcas genéricas.

Por qué los propietarios confían en nosotros

Con casi un siglo de experiencia en climatización, nos hemos consolidado como líderes mundiales gracias a nuestra innovación constante y nuestro compromiso inquebrantable con la calidad.

  • Liderazgo probado en innovación: Fuimos pioneros en muchas de las tecnologías que definen el aire acondicionado moderno, incluidos los sistemas inverter y los equipos de aerotermia avanzados. Nuestros esfuerzos en investigación y desarrollo continúan ampliando los límites de lo posible en materia de climatización.
  • Nuestros tres pilares residenciales: Para aplicaciones residenciales, ofrecemos tres soluciones destacadas que cubren prácticamente todas las necesidades:
    • Excelencia en montaje mural: Nuestra opción residencial más popular, estas unidades de pared combinan una eficiencia excepcional con una instalación sencilla y un diseño elegante. Perfectas para apartamentos, estancias individuales y aplicaciones de rehabilitación en las que se desea un confort inmediato sin necesidad de realizar grandes reformas.
    • Unidad de suelo Perfera: Cuando no es posible el montaje en pared, nuestra gama de suelo Perfera ofrece el mismo rendimiento excepcional con opciones de colocación flexibles. Estas unidades destacan en estancias con limitaciones estructurales, al tiempo que mantienen toda la eficiencia y el funcionamiento silencioso que esperas.
    • Sofisticación oculta en el techo: Desarrollados originalmente para aplicaciones comerciales, estos sistemas ofrecen un control climático invisible y de alta calidad a clientes residenciales exigentes que demandan la estética más limpia posible.

Gama completa de productos

Desde unidades compactas de pared hasta sistemas sofisticados, ofrecemos soluciones para cada aplicación. Nuestra gama de productos te garantiza que encontrarás el sistema perfecto, independientemente de tus requisitos o limitaciones específicas.

Excelencia en eficiencia energética

Nuestros sistemas alcanzan constantemente índices de eficiencia líderes en el sector, lo que contribuye a reducir tanto los costes operativos como el impacto medioambiental. Este compromiso con la eficiencia se extiende a toda nuestra gama de productos.

Funcionamiento silencioso y diseño elegante

Conscientes de que el aire acondicionado debe mejorar tu entorno doméstico en lugar de perjudicarlo, nuestros sistemas están diseñados para funcionar de forma silenciosa y con una estética elegante que complementa cualquier diseño interior.

Red de asistencia profesional

Nuestra amplia red de instaladores y técnicos de servicio certificados garantiza una asistencia profesional desde la consulta inicial hasta el mantenimiento continuo. Esta red ofrece conocimientos locales respaldados por experiencia y estándares globales.

Daikin es líder mundial en innovación en sistemas de climatización, conocido por ser pionero en tecnología Inverter y equipos de aerotermia de alta eficiencia. Sus unidades están diseñadas para un funcionamiento silencioso, ahorro energético y una estética moderna que se adapta a cualquier hogar u oficina.

Daikin Cloud Service permite la supervisión, el control y el diagnóstico remotos, lo que ayuda a optimizar el consumo energético y a reducir el mantenimiento in situ. En el caso de los sistemas residenciales, la plataforma permite a los profesionales de climatización gestionar el rendimiento a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema.

Con el respaldo de una red de instaladores certificados y un servicio de asistencia integral, Daikin ofrece un control climático fiable y eficiente, con un fuerte enfoque en el servicio y el valor a largo plazo.

Consideraciones finales y conclusiones clave: elegir el sistema de aire acondicionado adecuado

En resumen, elegir el sistema de aire acondicionado adecuado garantiza comodidad, eficiencia y valor a largo plazo. Desde unidades de pared hasta opciones de conductos y de suelo, cada solución equilibra rendimiento, estética y coste. Una instalación y un mantenimiento adecuados son fundamentales para ahorrar energía y prolongar la vida útil del sistema. Con asistencia profesional y tecnología inteligente, podrás disfrutar de un control climático fiable, silencioso y eficiente durante todo el año.

Puntos clave

  • Los sistemas de pared son versátiles, fáciles de instalar e ideales para la mayoría de los hogares.
  • Los sistemas Multi-split y por conductos ofrecen comodidad para viviendas más grandes o de nueva construcción.
  • Los equipos de aerotermia proporcionan calefacción y aire acondicionado de manera eficiente durante todo el año.
  • Los controles inteligentes y la tecnología Inverter reducen el consumo energético y mejoran el confort.
  • La instalación profesional y el mantenimiento regular maximizan el rendimiento y la vida útil del sistema.