Tecnologías eficientes para el futuro
Nuestras soluciones de refrigeración se clasifican con las etiquetas de eficiencia energética más altas del mercado. Haciendo hincapié en la energía renovable y los ahorros gracias a nuestra tecnología Inverter, se beneficia de una solución total que proporciona un confort excelente, sin aumentar su factura energética. Nuestro esfuerzo a la hora de desarrollar soluciones climáticas eficientes con el medio ambiente garantiza que las unidades vayan años por delante de la normativa en vigor.
Las configuraciones flexibles funcionan en todas las casas
Sistema Split
- Conecta 1 unidad interior a 1 unidad exterior
- Calienta o refrigera 1 habitación
- Instalación sencilla
Sistema Multisplit
- Conecta hasta 5 unidades interiores a 1 unidad exterior
- Calienta o refrigera hasta 5 habitaciones distintas
- Controla habitaciones individualmente
Equipadas con nuestra tecnología Inverter
Nuestro Inverter es una tecnología de ahorro de energía que evita el derroche de energía en equipos de climatización mediante el control de la velocidad del motor. Más que gastar energía arrancando y deteniéndose, el Inverter ajusta la velocidad del motor para que funcione de manera continua y con más eficiencia. Nuestra tecnología Inverter reduce su consumo en hasta un 30%.
Diseños galardonados con prestigiosos premios
Con tantos tipos diferentes de unidades interiores y opciones de diseño, creamos un clima interior que se adapta perfectamente a la decoración interior.
Control total
Descargue la aplicación Online Controller de Daikin, conecte su unidad Daikin a un punto de conexión Wi-Fi y controle el clima desde cualquier lugar. Así de sencillo.
Nuestros equipos de climatización más populares
Daikin lleva el confort a un nuevo nivel con su gama Bluevolution. Utilizando el refrigerante R-32, podemos mejorar la eficiencia energética hasta A+++ tanto en el modo de calefacción como en el de refrigeración.
Más información
-
Floor standing unitsPDF | 1.69MB -
Wall mounted unitsPDF | 1.85MB