Saltar al contenido principal

Los equipos de aerotermia híbridos combinan un equipo de aerotermia Daikin Altherma con una caldera (de gas) y un control inteligente que alterna entre los dos generadores de calor para garantizar un equilibrio entre costes y optimización ecológica.

  • Combínalos con emisores de calefacción y aire acondicionado existentes y nuevos
  • Sustituto ideal de los sistemas de combustibles fósiles
  • Conectividad doméstica inteligente con Amazon Alexa o Google Assistant a través de Onecta
  • Diseños compactos y que ahorran espacio

Descubre nuestros equipos de aerotermia híbridos más populares

Equipo de aerotermia híbrido Daikin Altherma
Equipo de aerotermia híbrido Daikin Altherma
Conjunto Multi Hybrid

Comparar modelos (1)

Comparar modelos

Pareja riendo relajada y abrazándose en la cama con la temperatura perfecta

Solicita un instalador recomendado para nueva instalación

Solicita presupuesto para tu nueva instalación directamente a un instalador recomendado que se pondrá en contacto contigo lo antes posible.

Flexibilidad, obtén la solución perfecta para tu hogar

Saca aún un mayor partido a tu equipo de aerotermia split Multi (también conocido como "aire acondicionado") y conecta una unidad exterior con hasta cinco unidades interiores para disfrutar de calefacción y aire acondicionado adicionales.

Amigos jugando a juegos de mesa mientras disfrutan de una temperatura ambiente perfecta

Más información sobre los equipos de aerotermia

Sí, los equipos de aerotermia pueden conectarse a radiadores antiguos o nuevos.

Si ya tienes radiadores en casa, los equipos de aerotermia de alta temperatura o los equipos de aerotermia híbridos (si vas a sustituir una caldera de gas) pueden conectarse fácilmente a ellos y utilizar las tuberías actuales sin necesidad de sustituir los radiadores ni realizar obras adicionales.

La vida útil habitual de un equipo de aerotermia suele ser de entre 15 y 20 años, aunque depende de varios factores. Por ejemplo, el mantenimiento. Aunque los equipos de aerotermia son una solución que requiere un bajo mantenimiento, una revisión anual por parte de tu instalador o socio de servicio te ayudará a maximizar su vida útil.

Sí, los equipos de aerotermia pueden utilizarse para enfriar, pero esto depende del tipo de emisores que tengas.

Por ejemplo, el emisor ideal para aire acondicionado con equipos de aerotermia de baja o alta temperatura es un convector de equipo de aerotermia (también conocido como "unidad fan coil"). Su funcionamiento es similar al de un radiador tradicional, con la ventaja añadida de que puede calentar y enfriar una estancia.

Algunos equipos de aerotermia híbridos pueden conectarse a equipos de aerotermia tipo split (también conocidos como "aires acondicionados"), que son otra solución popular de calefacción y aire acondicionado.

La mayoría de los equipos de aerotermia suelen incluir una unidad interior y otra exterior. Cada unidad produce sonido cuando está en funcionamiento; este sonido se mide generalmente en dBA y estos niveles oscilan en una escala de 0 dBA a 140 dBA.

Cuando consultes los niveles sonoros, también verás especificaciones sobre el nivel de potencia sonora y el nivel de presión sonora.

El nivel de potencia sonora es el nivel sonoro medido directamente en la fuente.

El nivel de presión sonora es el nivel de sonido medido a una distancia determinada (normalmente 1,5 - 2 metros) de la fuente.

Las unidades interiores de los equipos de aerotermia Daikin suelen producir un nivel de presión sonora de unos 30dBA, que es comparable al ruido que hace una persona susurrando.

Las unidades exteriores, al estar disponibles en una mayor variedad de tamaños, oscilan en niveles de presión sonora entre 40 dBA y 62 dBA, que son comparables a los sonidos de un piar de pájaros y de personas manteniendo una conversación, respectivamente.

En toda Europa, los distintos países tienen diferentes normativas e incentivos a nivel nacional y regional para fomentar la compra e instalación de equipos de aerotermia.

Como cada uno de ellos tiene sus propios planes y criterios de elegibilidad, te aconsejamos que consultes a tu instalador Daikin o la página web de tu gobierno para obtener más información.

Puedes recibir asesoramiento sobre qué tipo de equipo de aerotermia se adapta mejor a tu hogar de un instalador Daikin, del personal del establecimiento distribuidor del fabricante o consultando nuestro navegador de soluciones para uso residencial.

El precio de la instalación de un equipo de aerotermia varía en función del tipo de equipo de aerotermia que elijas

Otros factores que pueden influir en el precio son las obras de reforma u obras extra (como el aislamiento) que haya que realizar, además del técnico instalador encargado. Los precios de los distintos instaladores variarán en función de sus conocimientos y experiencia.

Los equipos de aerotermia no requieren mucho mantenimiento. Te aconsejamos que conciertes una cita anual de mantenimiento con tu instalador para asegurarte de que tu equipo de aerotermia sigue funcionando de la manera más eficaz posible. Un servicio habitual incluiría una serie de comprobaciones estándar, así como una limpieza a fondo de la unidad y los filtros.