Saltar al contenido principal

Información del producto

Presión Sonora
hasta sólo 19 dBA
Potencia de calefacción y refrigeración (kW)
hasta 5,8 / 5,0
Etiqueta energética calefacción
hasta A+++
Etiqueta energética refrigeración
hasta A+++
# Unidades interiores con una sola unidad exterior Multisplit
hasta 5
Dimensiones de unidad interior (hxwxd)
305 x 900 x 212 mm

Tres colores

Diseño que agrada a la vista

Combinando lo mejor del rendimiento y del diseño, Daikin Emura es la solución de climatización que equilibra a la perfección forma y función. Su diseño inteligente y galardonado se adapta a cualquier espacio interior.

Confort todo el año

Crea el clima interior perfecto: Daikin Emura mantiene el frescor en verano y el calor en invierno, y un ambiente saludable en el hogar gracias a la purificación del aire interior.

Pareja feliz disfrutando de la temperatura perfecta en la cama

Más información sobre equipos de aerotermia

La unidad interior del equipo de aerotermia es la parte de un equipo de aerotermia que se encuentra en el interior de la casa, y proporciona aire acondicionado y calefacción al espacio.

La elección de una unidad interior con equipo de aerotermia depende de tus necesidades concretas, pero es importante comprender cómo funciona el sistema en su conjunto. Existen diferentes equipos de aerotermia (también conocidos como "aires acondicionados"), cada uno con sus características exclusivas. Uno de los tipos más utilizados en los hogares es el sistema Split, que se divide en dos unidades: una interior y otra exterior. Cuando calienta tu hogar, la unidad exterior extrae el calor del aire exterior y lo transfiere al interior a través de la unidad interior, o al revés cuando enfría tu hogar.


Existen tres tipos de unidades interiores de equipos de aerotermia :

Unidades de pared

Los modelos de pared (Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera, Comfora y Sensira) están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a las características de tu interior.

Unidades de suelo

Los modelos de suelo (Perfera ) son equipos de aerotermia compactos que encajan perfectamente bajo el alféizar de una ventana o en una habitación donde la altura es limitada.

Unidades de conductos

Si no quieres una unidad interior visible, puedes instalar un equipo de aerotermia oculto en falsos techos o paredes.

Existen tres opciones para la colocación de la unidad interior de un equipo de aerotermia tipo split (también conocido como "aire acondicionado") segun el tipo de unidad:

Unidad de pared

La unidad de pared es ideal para colocarla encima de una puerta o en el centro de una habitación. Para proporcionar el mejor confort, no se recomienda colocar la unidad de pared encima de un sofá, el cabezal de la cama o un armario grande.

De este modo, el flujo de aire se distribuirá uniformemente por toda la estancia.

Unidad de suelo

La unidad de suelo puede instalarse debajo de una ventana para evitar que se bloquee el flujo de aire. La unidad no debe quedar bloqueada por muebles para permitir que el aire circule uniformemente por la habitación.

Unidad de conductos

La unidad de conductos se instala en un falso techo y, por tanto, ofrece más flexibilidad gracias a su diseño compacto, ya que sólo se ven las rejillas. La zona en torno a la rejilla de ventilación no debe estar bloqueada por muebles e, idealmente, no debe estar directamente encima de un sofá o del cabezal de la cama para garantizar un confort óptimo.

 

Un equipo de aerotermia (también conocido como "aire acondicionado") suele estar compuesto por dos unidades: la unidad interior y la unidad exterior. Suelen denominarse sistemas "Sistemas tipo split".

La unidad exterior, montada en una pared exterior o situada en un jardín o tejado, es la parte del equipo de aerotermia que contiene el compresor, el ventilador helicoidal, la placa de circuito y el intercambiador de calor. La unidad exterior comprime el refrigerante que extrae y emite calor o frío en la estancia hacia o desde su unidad interior asociada.

Para que tu equipo de aerotermia funcione correctamente, es fundamental que el sistema esté bien instalado. Sólo un técnico autorizado debe realizar la instalación en un lugar adecuado. La superficie debe ser lo suficientemente firme como para soportar el peso y las vibraciones de la unidad, además,  debe haber suficiente espacio para el flujo de aire y para conectar las tuberías y los cables de alimentación. Las plantas o los arbustos que puedan estar cerca del equipo de aerotermia deben estar a una distancia mínima de un metro y deberán podarse con regularidad. El equipo también deberá estar instalado en un lugar de fácil acceso para las revisiones y otras tareas de mantenimiento general.

A menudo nos preguntan por qué no podemos poner el equipo de aerotermia en el interior. ¿No podrían colocarse en el desván o en la galería? La respuesta es no. Porque, al cabo de unas horas, el equipo de aerotermia habría extraído todo el calor del aire atrapado, convirtiendo así el espacio en un auténtico congelador. Por eso, los equipos de aerotermia necesitan tener acceso al aire exterior que fluye libremente.

Es importante diferenciar entre mantenimiento y limpieza. El mantenimiento y la limpieza del equipo de aerotermia tipo split pueden ser realizados por el usuario, mientras que la revisión debe ser llevada a cabo por un técnico profesional.

Consulta el manual de tu equipo de aerotermia y sigue las instrucciones sobre la limpieza del equipo de aerotermia.

  • Limpia las rejillas de entrada y retorno de aire con un paño húmedo y asegúrate de que no estén obstruidas.
  • Por lo general, los filtros pueden retirarse y limpiarse simplemente aspirándolos o lavándolos con un poco de agua tibia y jabón.
  • Limpia la unidad exterior, con una manguera suave para eliminar la suciedad y cepíllala para quitar la suciedad, como por ejemplo, las telarañas. Asegúrate de retirar los restos de plantas y hojas que se hayan podido acumular y aspirar en la parte posterior de la bobina. Procura no dañar las aletas.
  • Ten cuidado: las aletas de las bobinas son muy afiladas. Te recomendamos utilizar el equipo de protección individual adecuado, incluidos guantes.
  • NO utilices gasolina, benceno, diluyente en polvo para pulir ni insecticida líquido.
  • NO utilices agua o aire a 40 °C o más.
  • NO utilices compuestos de pulido.
  • NO utilices un cepillo para fregar.

Aplicación Onecta: Controles inteligentes desde cualquier lugar

Instala nuestra sencilla aplicación Onecta en tu teléfono para tener un control total sobre tu equipo, vayas donde vayas. Los controles de voz de Alexa o Google Home te permitirán realizar un uso manos libres.

Ver más equipos de aerotermia

Conjunto de bombas de calor
Conjunto de aerotermia

Comparar modelos (1)

Comparar modelos